- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de programação e comunicação
- Cabos de programação e comunicação
- EC9125
Cabo de conexão USB
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
Cabo de conexão USB
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Conexão confiável de displays e módulos de diálogo
- Com entrada USB para instalação em painel de controle ou painel de instrumentos
- Para aplicação em máquinas móveis e automóveis
- Tampão para entrada USB com alto grau de proteção
- Adequado para a instalação no painel elétrico em ambientes industriais
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|---|
Modelo | para aparelhos de processo e de diálogo PDM360 NG |
Aplicação | Conector fêmea USB para instalação do painel de controle ou do painel de bordo |
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 97,8 |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: B |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 1,5 m, PVC, preto, Ø 5 mm, blindado; retorcido; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x USB, reto |