- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- EC9208
Cabos de ligação com invólucro de contato
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
Cabos de ligação com invólucro de contato
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
- Para a conexão de sistemas de comando e controladores
- Adequado para aplicação em máquinas móveis
- Codificável e confeccionável
- Ampla faixa de temperatura operacional
Área de aplicação
Modelo | para BasicController, CAN1 e alimentação P/N1, CR04xx |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 89,3 |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,75 mm² |
---|