- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- ENC09A
Cabo de conexão com soquete
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
Cabo de conexão com soquete
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Compatível com tinta | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Potência máxima de entrada [mW] | grupo II: 1000; grupo III: 1000 |
Capacidade de carga total [A] | 1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 68 / IP 69K) |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 1 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 20 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 374,2 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiais | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, azul, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|