- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EVC039
Jumper
EVC039
VDOAH043MSS0005H04STAH040MSS
Jumper
EVC039
VDOAH043MSS0005H04STAH040MSS
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
observe as informações técnicas em " Downloads"
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 20027 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 192,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Material do invólucro | TPU | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Material da vedação | FKM | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Notas | observe as informações técnicas em " Downloads" |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |