• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Jumper
  5. EVC061

Jumper

EVC061

VDOAH050MSS00,6H05STGH050MSS

Jumper

EVC061

VDOAH050MSS00,6H05STGH050MSS

  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
observe as informações técnicas em " Downloads"
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 AC/DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 4
Capacidade de corrente total (UL) [A] 3
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cULus: ...75
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Umidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 55,8
Material do invólucro TPU
Material porca latão, niquelado
Material da vedação FKM
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 5 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Notas observe as informações técnicas em " Downloads"
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
conexão elétrica
Conexão cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
diagrama e curvas
Redução Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]