• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. EVC071

Cabo de conexão com soquete

EVC071

ADOGH050MSS0005H05

Cabo de conexão com soquete

EVC071

ADOGH050MSS0005H05

  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
observe as informações técnicas em " Downloads"
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 AC/DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 4
Capacidade de corrente total (UL) [A] 3
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cULus: ...75
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Umidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 193,4
Dimensões [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiais invólucro: TPU laranja; vedação: FKM
Material porca latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 5 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Notas observe as informações técnicas em " Downloads"
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
diagrama e curvas
Redução Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]