- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EVC07A
Jumper
EVC07A
VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT
Jumper
EVC07A
VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Compatível com tinta | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 68 / IP 69K) |
Certificações / testes
Aprovação | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 115,3 |
---|---|
Dimensões [mm] | 31 x 15,5 x 36,5 |
Materiais | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 1,2...1,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 1,2...1,5 Nm |