- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector macho
- EVC177
Cabo de conexão com conector
EVC177
ASTGH040MSS0020H04
Cabo de conexão com conector
EVC177
ASTGH040MSS0020H04
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Ampla faixa de temperatura operacional
observe as informações técnicas em " Downloads"
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 560 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Notas | observe as informações técnicas em " Downloads" |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 20 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|
diagrama e curvas
curva característica de redução
|
|
---|