• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. EVC29A

Cabo de conexão com soquete

EVC29A

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

Cabo de conexão com soquete

EVC29A

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

  • Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Área de aplicação
Característica especial sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Compatível com tinta sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 AC/DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 2
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Proteção IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 68 / IP 69K)
Certificações / testes
Aprovação BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Identificação dos aparelhos ATEX II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Dados mecânicos
Peso [g] 1628,5
Dimensões [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiais invólucro: TPU laranja; vedação: FKM
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 50 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 1,2...1,5 Nm