- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- EVC387
Cabo de conexão com soquete
EVC387
ADOGF040MSS0015H04
Cabo de conexão com soquete
EVC387
ADOGF040MSS0015H04
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 318,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
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
cabo: 15 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm |
---|