cabo em Y
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
cabo em Y
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
observe as informações técnicas em " Downloads"
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 168,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | TPU | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Material da vedação | FKM | ||||||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 2 | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Notas | observe as informações técnicas em " Downloads" |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
diagrama e curvas
|
|
---|