- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- EVC591
Cabo de conexão com soquete
EVC591
ADOGH050MSS0060C05
Cabo de conexão com soquete
EVC591
ADOGH050MSS0060C05
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Alta proteção eletromagnética permanente contra as influências de campos de interferências eletromagnéticas fortes
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Capacidade de corrente total (UL) [A] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2282,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
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
cabo: 60 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada |
---|