Jumper
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Jumper
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
- Grande seção transversal do cabo para a redução da queda de tensão e a transmissão de fluxos maiores
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | |
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
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
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |