Plugável
EVC813
SSTAH040MSSFKPG
Plugável
EVC813
SSTAH040MSSFKPG
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Alívio de tração particularmente eficaz do cabo através de tecnologia patenteada de trava esférica
- Cablagem rápida e fácil mediante terminais de parafuso
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 33,6 |
---|---|
Material do invólucro | PA 6.6 |
Material porca | latão, niquelado |
Material da vedação | FKM |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: 0,25...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA 6.6, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte! |
---|