• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabos de conexão com conector macho para Ethernet
  5. EVC898

Cabo de conexão com conector

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

Cabo de conexão com conector

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
  • Com robusto conector M12 Industrial Ethernet
  • Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
  • Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo cabo de Ethernet, código D
Aplicação Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 30 AC / 60 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90
Proteção IP 65; IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 131
Material do invólucro TPU
Material porca latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 3 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )