Jumper
EVC913
VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS
Jumper
EVC913
VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
- Com robusto conector M12 Industrial Ethernet
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | cabo de Ethernet, código D |
Aplicação | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 161 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | TPU | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
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
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |