• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para Ethernet
  5. EVC929

Cabo de ligação Ethernet

EVC929

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S

Cabo de ligação Ethernet

EVC929

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S

  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
  • Com robusto conector M12 Industrial Ethernet
  • Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
  • Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo cabo de Ethernet, código D
Aplicação Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 30 AC / 60 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 1,5
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Umidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; (conector M12 / conector RJ45: IP 20)
Dados mecânicos
Peso [g] 1237,9
Material do invólucro TPU / PC
Material porca latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 3 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm
conexão elétrica
Conexão cabo: 20 m, PUR, sem halogênio, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC; Contatos: dourado