Jumper
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Jumper
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Grande seção transversal do cabo para a redução da queda de tensão e a transmissão de fluxos maiores
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | cabo de energia, codificação L |
Aplicação | Aplicações industriais |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 63 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 16 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | TPU | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Material da vedação | FKM | ||||||||
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
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm |
conexão elétrica - Conexão
Conexão | cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm |