• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Jumper
  5. EVF057

Jumper

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

Jumper

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

  • Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 4
Saídas
Função elétrica PNP
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...65 °C
Temperatura ambiente (móvel) [°C] 0...100
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cULus: ...65 °C
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 328,5
Dimensões [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Material do invólucro PP
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação EPDM
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm
conexão elétrica
Conexão cabo: 10 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PP, preto transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: EPDM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm