- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- EVF130
Cabo de conexão com soquete
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
Cabo de conexão com soquete
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
- Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | 5...80 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
Certificado UL |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 68,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiais | invólucro: PP preto transparente; vedação: EPDM | ||||||||
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
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
cabo: 2 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm |
---|