Jumper
EVF511
VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP
Jumper
EVF511
VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP
- Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Grande seção transversal do cabo para a redução da queda de tensão e a transmissão de fluxos maiores
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | 0...100 | |
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 47,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiais | PP sem halogênio; vedação: EPDM | ||||||||
Material do invólucro | PP | ||||||||
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
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
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,25 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |