• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabos de conexão com conector macho para Ethernet
  5. EVF519

Cabo de conexão com conector

EVF519

ASTGN040VAS0005R04

Cabo de conexão com conector

EVF519

ASTGN040VAS0005R04

  • Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
  • Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
  • Com robusto conector M12 Industrial Ethernet
  • Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
  • Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
  • ce
  • ukca
  • cruus
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo cabo de Ethernet, código D
Aplicação Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 30 AC / 60 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 4
Capacidade de corrente total (UL) [A] 1,66
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cRUus: ...65 °C
Temperatura ambiente (móvel) [°C] 0...80
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cRUus: ...65 °C
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 330,5
Dimensões [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Materiais PP sem halogênio
Material do invólucro PP
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 15 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada
conexão elétrica
Conexão cabo: 5 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )