• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para Ethernet
  5. EVF547

Cabo de ligação Ethernet

EVF547

VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS

Cabo de ligação Ethernet

EVF547

VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS

  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo cabo de Ethernet, código D
Aplicação Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 30 AC / 60 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Temperatura ambiente (móvel) [°C] 0...80
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 661,6
Dimensões [mm] 35,5 x 15,5 x 38
Materiais PP sem halogênio
Material do invólucro PP
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 15 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 10 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 2 x M12, angular (90º); codificação: D; Corpo: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada