Soquete confeccionável
EVF569
SDOGH050VASFKPG
Soquete confeccionável
EVF569
SDOGH050VASFKPG
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 42 |
---|---|
Materiais | PA 6.6 cinza; vedação: EPDM |
Material do invólucro | PA 6.6 |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | EPDM |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: 0,25...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: EPDM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte! |
---|