Cabo de ligação Ethernet
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
Cabo de ligação Ethernet
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
- Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
- Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
- Com robusto conector M12 Industrial Ethernet
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | cabo de Ethernet, código D |
Aplicação | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 1,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | 0...80 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (conector M12 / conector RJ45: IP 20) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 434,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | latão niquelado; invólucro: PP sem halogênio | ||||||||
Material do invólucro | PP / PC | ||||||||
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector M12
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6,5 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
conexão elétrica - conector RJ45
Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC; Contatos: dourado |