Jumper
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Jumper
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | cabo de energia, codificação L |
Aplicação | Aplicação em locais úmidos e na indústria alimentícia |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 63 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 16 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 327 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | PP | ||||||||
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Material da vedação | EPDM | ||||||||
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
cabo: 1,5 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 10,1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm |