- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- EVM014
Cabo de conexão com soquete
EVM014
ADOGH040VAS0025H04
Cabo de conexão com soquete
EVM014
ADOGH040VAS0025H04
- Para aplicação em máquinas móveis e ambientes industriais especialmente duros
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Resiste a rápidas mudanças de temperatura e névoa salina
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | aplicações em ambientes extremamente adversos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
Estabilidade de vibração |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||
Teste de névoa salina |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 807,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
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
cabo: 25 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|
diagrama e curvas
curva característica de redução
|
|
---|