• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Jumper
  5. EVM089

Jumper

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

Jumper

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação aplicações em ambientes extremamente adversos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Umidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g meio seno 11 ms; respectivamente 6 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40 °C / 85 °C
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -20 °C / 50 °C
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciclos
Teste de névoa salina
EN 60068-2-52 Kb severidade 5 (4 ciclos de testes)
Dados mecânicos
Peso [g] 96,1
Material do invólucro TPU
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação FKM
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 5 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
diagrama e curvas
curva característica de redução
Redução Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]