- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- EVS007
Cabo de conexão com soquete
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Cabo de conexão com soquete
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Tecnologia de conexão corresponde às normas M12 e M8 (EN 61076)
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
- Muito boa relação preço-desempenho
- LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | 5...70 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU preto transparente; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
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
cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|