• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. EVT092

Cabo de conexão com soquete

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

Cabo de conexão com soquete

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

  • Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...50
Temperatura ambiente (móvel) [°C] 5...100
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cULus: ...50
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Umidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 561,5
Dimensões [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiais invólucro: PVC laranja; vedação: EPDM
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 15 m, PVC, laranja, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm