- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EVT280
Jumper
EVT280
VDOGF040VAS00,6E03STGF030VAS
Jumper
EVT280
VDOGF040VAS00,6E03STGF030VAS
- Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | 5...80 | |
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 38,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiais | invólucro: PVC laranja; vedação: EPDM | ||||||||
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
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
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,6 m, PVC, laranja, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm |