• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabo em Y
  5. EVT341

cabo em Y

EVT341

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

cabo em Y

EVT341

YDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

  • Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 3
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...50 °C
Temperatura ambiente (móvel) [°C] 5...80
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cULus: ...50 °C
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 74,2
Material do invólucro PVC
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação EPDM
Quantidade de slots do distribuidor central 2
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 0,6 m, PVC, laranja, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC, laranja; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm