• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. EVT569

Cabo de conexão com soquete

EVT569

ADOGH050VAS0015L05

Cabo de conexão com soquete

EVT569

ADOGH050VAS0015L05

  • Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • Alta proteção eletromagnética permanente contra as influências de campos de interferências eletromagnéticas fortes
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 4
Capacidade de corrente total (UL) [A] 3
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...50
Temperatura ambiente (móvel) [°C] 5...100
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cULus: ...50
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 716,1
Dimensões [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiais invólucro: PVC laranja; vedação: EPDM
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 15 m, PVC, laranja, Ø 5,2 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada
diagrama e curvas
curva característica de atenuação de blindagem
x Frequência (MHz)
y Atenuação de blindagem (dB)
conforme DIN EN 60512-23-3