• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. EVW060

Cabo de conexão com soquete

EVW060

ADOAH043SCS0002T04

Cabo de conexão com soquete

EVW060

ADOAH043SCS0002T04

  • Cabo PUR resistente a faíscas de soldagem com aptidão para correias de arrasto
  • Porcas com revestimento especial à prova de pingos de soldagem
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação aplicações de solda
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 4
Capacidade de corrente total (UL) [A] 3
Saídas
Função elétrica PNP
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...75 °C
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cULus: ...75 °C
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 91,7
Dimensões [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiais invólucro: TPU preto transparente; vedação: FKM
Material porca latão, revestimento anti-adesivo
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Status de chaveamento 1 x LED, branco
em operação 1 x LED, verde
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm