• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Jumper
  5. EVW100

Jumper

EVW100

VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS

Jumper

EVW100

VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS

  • Cabo PUR resistente a faíscas de soldagem com aptidão para correias de arrasto
  • Porcas com revestimento especial à prova de pingos de soldagem
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação aplicações de solda
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 3
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...85
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cULus: ...85
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 56,7
Dimensões [mm] 10 x 10 x 36
Materiais invólucro: TPU laranja; vedação: FKM
Material porca latão, revestimento anti-adesivo
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Observações
sem bocais de identificação
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm
conexão elétrica
Conexão cabo: 1,5 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 4,5 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm