- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- EVW168
Cabo de conexão com soquete
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
Cabo de conexão com soquete
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- Cabo PUR resistente a faíscas de soldagem com aptidão para correias de arrasto
- Porcas com revestimento especial à prova de pingos de soldagem
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | aplicações de solda |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU preto transparente; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | latão, revestimento anti-adesivo | ||||||||
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
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|