- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para barreiras de luz e cortinas de segurança
- EY1008
Espelho defletor para barreiras de luz de segurança
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
Espelho defletor para barreiras de luz de segurança
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
- Combinável com barreiras fotoelétricas de segurança e cortinas de luz de segurança
- Deflexão confiável do feixe de luz
- Proteção multilateral de áreas de risco com simplificação dos trabalhos de cablagem
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 6670 |
---|---|
Dimensões [mm] | 1442 x 110 x 36 |
Materiais | alumínio revestido de pó epóxi; plástico; Acessórios: aço galvanizado |
Comprimento L [mm] | 1400 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|