- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EY3090
Cabo de conexão para a conexão de cortinas de luz de segurança
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
Cabo de conexão para a conexão de cortinas de luz de segurança
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
- Para a conexão de barreiras fotoelétricas de segurança e cortinas de luz de segurança
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modelo | Para a conexão de barreiras fotoelétricas de segurança e cortinas de luz de segurança com OSSD, para receptor |
Aplicação | Configurado para operação automática |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 47 |
---|---|
Materiais | TPU laranja; PA |
Material do invólucro | TPU / PA |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PA, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PA, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |