- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para barreiras de luz e cortinas de segurança
- EY5010
Kit braço muting
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
Kit braço muting
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|
Área de aplicação
Modelo | viga transversal muting com duas barreiras fotoelétricas |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 120; (transmissor: 60; receptor: 60) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 940 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | obscurecimento; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | < 2,5 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...55 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 3000 | |
---|---|---|
Materiais | alumínio; polipropileno | |
Material da lente |
|
Observações
Unidades por embalagem | 4 peça |
---|
conexão elétrica - receptor 1
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: azul |
---|
conexão elétrica - receptor 2
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: vermelho |
---|
conexão elétrica - transmissor 1
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: azul |
---|
conexão elétrica - transmissor 2
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: vermelho |
---|