- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para barreiras de luz e cortinas de segurança
- EY5050
Base de fixação para barreiras de luz de segurança
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Base de fixação para barreiras de luz de segurança
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- Para a instalação confiável de barreiras fotoelétricas de segurança e cortinas de luz de segurança
- Base robusta
- Montagem e fixação fáceis e rápidas
Área de aplicação
Modelo | para barreiras de luz de segurança, 2 raios |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 4445 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 90 |
Materiais | alumínio revestido de pó epóxi; plástico |
Comprimento L [mm] | 1000 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|