cabo em Y
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
cabo em Y
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 58,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | TPU | ||||
Material porca | latão, niquelado | ||||
Material da vedação | FKM | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector C
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5...0,8 Nm |
conexão elétrica - cabo
Conexão | cabo: 0,45 m, PVC, sem halogênio, preto, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete A
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5...0,8 Nm |
conexão elétrica - soquete B
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5...0,8 Nm |