Características do produto
Saída |
Sinal de tempo |
Range [mm] |
1...4 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 / L = 90,5 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Modo de operação |
Operação contínua (livre de manutenção) |
Função relativa à segurança |
Condição segura quando não amortecido |
Aplicação |
Aplicações industriais |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
19,2...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 15 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] |
5000 |
Entradas
Máx. capacitância de entrada Ci_max [nF] |
2 |
Saídas
Saída |
Sinal de tempo |
Dados de saída |
interface tipo B |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] |
20 |
Faixa de registro
Range [mm] |
1...4 |
Distância de desconexão segura s(ar) [mm] |
10 |
Tempos de reação
Tempo de resposta após requisito de segurança [ms] |
20 |
Tempo de reação na aproximação na zona de liberação [ms] |
200; (típico 100) |
Condições ambientais
Aplicações |
Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo |
Temperatura ambiente [°C] |
-40...70 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
Temperatura ambiente [°C] |
10...40 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
Taxa de alteração de temperatura [K/min] |
0,5 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
para curto período: 5...95 %; duradouro: 5...70 % |
Pressão do ar [kPa] |
80...106 |
Radiação ionizante |
não permissível |
Nevoeiro salino |
não |
Proteção |
IP 68; IP 69K; (conforme EN 60529) |
Certificações / testes
EMC |
IEC 60947-5-2 |
|
IEC 60947-5-3 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
20 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 61000-4-8 |
30 A/m |
EN 55011 |
classe B |
|
Resistência a choques |
|
Resistência à vibrações |
|
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
ISO 13849-1: 2015 categoria 3, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
|
Vida útil TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Vida útil TM (especificações adicionais) |
|
PFH [1/h] |
1E-08 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
177,5 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
M18 x 1 / L = 90,5 |
Designação da rosca |
M18 x 1 |
Materiais |
latão revestido especial; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
em operação |
1 x LED, verde |
sinal |
1 x LED, amarelo |
|
Observações
Observações |
Salvo especificação em contrário, todos os dados na área de temperatura total se referem a uma placa de medição de referência conforme a IEC 60947-5-2 |
(FE360 = ST37K) 24x24x1 mm |
|
Notas |
cliente específico |
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |