- Produtos
- Tecnologia de segurança
- Sensores indutivos de segurança
- Sensores indutivos de segurança
- GG714S
Sensor indutivo de segurança
GG714S
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
Sensor indutivo de segurança
GG714S
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
- Para a garantia da segurança da máquina
- Certificado conforme as seguintes normas: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
- Não é necessário um atuador especial para sensores eletrônicos de segurança
- Conexão ao CLP de segurança, ao módulo AS-i seguro ou à unidade de avaliação segura
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 2 x OSSD (A1 e A2) |
Range [mm] | 0...6,5 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modo de operação | Operação contínua (livre de manutenção) |
Função relativa à segurança | Condição segura quando não amortecido |
Aplicação | Aplicações industriais |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 30 |
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 1000 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 2 x OSSD (A1 e A2) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Dados de saída | Interface tipo C classe 1 |
Tensão de saída a 24 V | Compatível com EN 61131-2 entradas tipos 1, 2 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | não |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] | 20 |
Faixa de registro
Range [mm] | 0...6,5 |
---|---|
Distância de desconexão segura s(ar) [mm] | 11 |
Tempos de reação
Tempo de resposta após requisito de segurança [ms] | 1 |
---|---|
Tempo de reação na aproximação na zona de liberação [ms] | 1 |
Tempo de risco (tempo de resposta para falhas de segurança) [ms] | 20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de alteração de temperatura [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | para curto período: 5...95 %; duradouro: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão do ar [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radiação ionizante | não permissível | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nevoeiro salino | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radiação ultravioleta | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
|
|||
---|---|---|---|---|
Vida útil TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Vida útil TM (especificações adicionais) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 130 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: PBT; Tampa de proteção: PPS GF40; janela LEDs: PA; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PPS GF40; Contatos: dourado |
---|