- Produtos
- Tecnologia de segurança
- Sensores indutivos de segurança
- Sensores indutivos de segurança
- GI855S
Sensor indutivo de segurança
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
Sensor indutivo de segurança
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
- Certificado conforme as seguintes normas: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
- Conexão ao CLP de segurança, ao módulo AS-i seguro ou à unidade de avaliação segura
- Garantia da segurança das pessoas e da máquina
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 2 x OSSD (A1 e A2) |
Range [mm] | > 14,5 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modo de operação | operação contínua |
Função relativa à segurança | Condição segura com o amortecimento correto |
Aplicação | Utilização em aplicações móveis e difíceis |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 60 |
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 1000 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 2 x OSSD (A1 e A2) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Corrente de saída mínima [mA] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Dados de saída | Interface tipo C classe 1 |
Tensão de saída a 24 V | Compatível com EN 61131-2 entradas tipos 1, 2 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] | 20 |
Faixa de registro
Range [mm] | > 14,5 |
---|---|
Distância de desligamento segura s(ao) [mm] | < 8 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...10 |
Tempos de reação
Tempo de resposta após requisito de segurança [ms] | 5 |
---|---|
Tempo de reação na aproximação na zona de liberação [ms] | 5 |
Tempo de risco (tempo de resposta para falhas de segurança) [ms] | 100 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiação ionizante | não permissível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibração de banda larga |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
|
|||
---|---|---|---|---|
Vida útil TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Vida útil TM (especificações adicionais) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 196,8 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | Bucha rosqueada: latão revestido com bronze branco; face ativa: LCP; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 50 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|