- Produtos
- Tecnologia de segurança
- Sensores indutivos de segurança
- Sensores indutivos de segurança
- GM504S
Sensor indutivo de segurança
GM504S
GIMC-4030-US
Sensor indutivo de segurança
GM504S
GIMC-4030-US
- Para a garantia da segurança da máquina
- Certificado conforme as seguintes normas: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
- Não é necessário um atuador especial para sensores eletrônicos de segurança
- Conexão direta à relês de segurança ifm
- Possível ligação de sensores em série
Características do produto
Saída | Sinal de tempo |
---|---|
Range [mm] | 10...15 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 66 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modo de operação | Operação contínua (livre de manutenção) |
Função relativa à segurança | Condição segura quando não amortecido |
Aplicação | Aplicações industriais |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 30 |
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 5000 |
Entradas
Máx. capacitância de entrada Ci_max [nF] | 2 |
---|
Saídas
Saída | Sinal de tempo |
---|---|
Dados de saída | interface tipo B |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] | 20 |
Faixa de registro
Range [mm] | 10...15 |
---|---|
Distância de desconexão segura s(ar) [mm] | 30 |
Tempos de reação
Tempo de resposta após requisito de segurança [ms] | 20 |
---|---|
Tempo de reação na aproximação na zona de liberação [ms] | 200; (típico 100) |
Condições ambientais
Aplicações | Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo | |
---|---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | 10...40 | |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Taxa de alteração de temperatura [K/min] | 0,5 | |
Umidade relativa do ar máx. [%] | para curto período: 5...95 %; duradouro: 5...70 % | |
Pressão do ar [kPa] | 80...106 | |
Radiação ionizante | não permissível | |
Nevoeiro salino | não | |
Proteção | IP 65; IP 67; (conforme EN 60529) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
|
||
---|---|---|---|
Vida útil TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Vida útil TM (especificações adicionais) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 358 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiais | PPE; zinco moldado sob pressão |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|