- Produtos
- I22006
Sensor indutivo
I22006
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
Sensor indutivo
I22006
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
- Fácil ajuste da distância de comutação mediante potenciômetro
- Para aplicações na siderurgia e metalurgia
- Com amplificador de potência AC para aplicação em redes de tensão alternada
- Ampla distância de comutação de 120 mm
- Superfície base ativa de Ø 164 mm
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 30...120 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 90...250 AC |
Classe de proteção | I |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 11 |
Corrente de saída mínima [mA] | 15 |
Corrente residual máx. [mA] | 6 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 3 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 30...120 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 120 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | < 15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1588 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Montagem | não embutido |
Tipo de montagem | com placa de montagem |
Dimensões [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Materiais | invólucro: PBT; suporte de montagem: alumínio anodizado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A |
---|