• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. IE5448

Sensor indutivo

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

Sensor indutivo

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

  • Formato especialmente curto para a aplicação em condições de instalação estreitas
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • Frequência de comutação muito alta
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 2
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 15
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 1000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 2
Distância real de comutação Sr [mm] 2 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...1,6
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -20...20
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
Dados mecânicos
Peso [g] 50,7
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Designação da rosca M8 x 1
Materiais Bucha rosqueada: Metal revestido; face ativa: LCP
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
Conexão cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²