• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. IES202

Sensor indutivo

IES202

IEB3003BBPKG/V4A/K1/2M/PUR

Sensor indutivo

IES202

IEB3003BBPKG/V4A/K1/2M/PUR

  • Uso em aplicações industriais, móveis, com fluidos refrigerantes e lubrificantes
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Fator de correção 1: Mesma distância de comutação para todos os metais
  • Frequência de comutação muito alta
  • Resiste aos choques e vibrações
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 3
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Área de aplicação
Característica especial alcance aumentado; Fator de correção = 1; resistência aos campos eletromagnéticos
Aplicação Aplicações industriais / automação industrial
Resistência aos campos eletromagnéticos sim
Máx. imunidade a campo eletromagnético [mT] 300
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 20
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 2000
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 3
Distância real de comutação Sr [mm] 3 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...2,43
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1
Histerese [% de Sr] 3...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Fator de correção = 1 sim
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Proteção IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Teste de névoa salina
EN 60068-2-52 Kb severidade 5 (4 ciclos de testes)
MTTF [anos] 747
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A013
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 40,05
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Designação da rosca M8 x 1
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP branco; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm] A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
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
Conexão cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
diagrama e curvas
Montagem