• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. IF5925

Sensor indutivo

IF5925

IFK3002-BPKG/US-104

Sensor indutivo

IF5925

IFK3002-BPKG/US-104

  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • Frequência de comutação muito alta
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 2
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 60
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 10
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 1000
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 2
Distância real de comutação Sr [mm] 2 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...1,62
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 3...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1083
Software Embedded incluído não
Certificado UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Hazardous voltage
Número de aprovação UL A004
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 28,1
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 60
Designação da rosca M12 x 1
Materiais invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado