- Produtos
- IG0404
Sensor indutivo
IG0404
IGA2005-ABOA/7M
Sensor indutivo
IG0404
IGA2005-ABOA/7M
- Com amplificador de potência AC/DC combinada
- Ampla faixa de tensão operacional
- Técnica de ligação de dois condutores
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 5 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 6,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...4,05 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 609 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 376,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT natural; janela LEDs: PBT natural |
Máx. torque de aperto [Nm] | 23 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 7 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|